Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ABA BEUL GLOBAL
QUICKTURN® Unterputz-Kolbenventile
UP-Ventile Systemanschluss
ABA System-UP-Kolbenventil Sanha, Rotguss - ABA System-UP-Ventil Sanha,RG
ABA BEUL GLOBAL
...
UP-Ventile Systemanschluss
ABA System-UP-Kolbenventil Sanha, Rotguss - ABA System-UP-Ventil Sanha,RG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71814.015.2-15_(0)
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
DE
Reset filters
1/5
Vignette
PREVIEWPERLINE
PREVIEW
PREVIEW
Herstellername
SA010ID04
Bestell-Nummer
SA810ID03
DataNorm-Nummer
SA810ID04
GTIN-Nummer
SA810ID06
Beschreibungstext
SA810ID10
Armaturenart
SA100ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA110ID04
Gehäusebauformen
SA200ID03
Anschlussarten
SA300ID03
Gehäusewerkstoff
SA400ID03
kvs-Wert
SA700ID06 [m³/h]
max. Betriebstemperatur
SA700ID07 [°C]
1
2
3
ABA BEUL GmbH
71814.015.2
71814.015.2
4042816409239
ABA System-UP-Ventil Sanha, RG, DN 15 15 mm
Absperrarmaturen
QUICKTURN Unterputzventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
11.00
90
ABA BEUL GmbH
71814.018.2
71814.018.2
4042816409246
ABA System-UP-Ventil Sanha, RG, DN 15 18 mm
Absperrarmaturen
QUICKTURN Unterputzventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
11.00
90
ABA BEUL GmbH
71814.022.2
71814.022.2
4042816409253
ABA System-UP-Ventil Sanha, RG, DN 20 22 mm
Absperrarmaturen
QUICKTURN Unterputzventil (Pressanschluss) Gehäusewerkstoff Rotguss
Durchgang
Pressanschluss
Rotguss
12.80
90
Show compressed display (3 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Accessoires
Request for quote (RFQ)
ABA BEUL GLOBAL
- ABA System-UP-Kolbenventil Sanha, Rotguss
Numéro de commande
71814.015.2
Shorttext
ABA System-UP-Ventil Sanha,RG
Dernières modifications
17.09.2024 10:54:16
Unité
Mots clés
Systemanschluss
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
71814.015.2